Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable a cualquier aplicación. Ver el vídeo La imagen muestra un conjunto de peces ilustrado con diversos perfiles de aluminio de Bosch Rexroth. One original. Many imitators.

Intercambiable... solo en apariencia.

Catálogo en línea
Perfiles de aluminio Rexroth, empalmadores y accesorios para un carro de material ¿Está listo para construir su carro de materiales con el sistema de perfiles de aluminio de Bosch Rexroth?

Descubra lo sencillo que es.

Ver el vídeo

ENMARQUE SU FÁBRICA -
con la mayor selección del mundo de perfiles de aluminio

Bosch Rexroth ofrece décadas de experiencias y una flexibilidad sin igual para el diseño de su cadena de montaje. Llevamos más de 40 años mejorando constantemente nuestra amplia gama de perfiles de aluminio .

Nuestros perfiles de sistema le permitirán crear componentes como estructuras de máquinas, zonas de trabajo ergonómicas, estantes o vallas de protección sin grandes esfuerzos de planificación y en el menor tiempo posible. Los componentes individuales se han probado a fondo y, gracias a los amplios datos técnicos, ofrecen opciones de diseño que cumplen los más altos requisitos de calidad y sostenibilidad.

Desde servicios orientados al cliente y servicios completos, hasta software de planificación gratuito, nuestro sistema modular le ofrece todo lo que necesita para crear entornos de trabajo eficientes.

Ventajas

Versátil: componentes estandarizados, tecnología de conexión bien diseñada

Funcional: elementos que encajan a la perfección entre sí

Seguro: seguridad ESD, absorción de alta potencia gracias a perfiles fuertes y conectores estables, conforme a estándares y disposiciones

Rápido: red de socios a nivel mundial con tiempos de entrega cortos

Económico: diseño rápido con soluciones de software gratuitas como MTpro y FRAMEpro de Rexroth

Vista general - kit de construcción de perfil de aluminio

La mayor selección del mundo de perfiles de aluminio

Perfiles de aluminio

  • Más de 140 secciones transversales de perfil distintas
  • Gradación fina de la red de perfil para una selección de perfil económica
  • Perfiles estables con valores de carga altos

Ir a la Rexroth Store
Cierres para perfiles de aluminio

Cierres

  • Alrededor de 30 conexiones distintas para más de 300 variantes
  • Conectores para trabajos pesados
  • Datos de rendimiento garantizados

Ir a la Rexroth Store
Accesorios para perfiles de aluminio

Accesorios

  • Amplia gama de accesorios con aproximadamente 1000 productos
  • Adaptados a los perfiles de aluminio de Rexroth
  • Seguridad ESD orientada a la aplicación

Más información

Ir a la Rexroth Store
Los perfiles de aluminio utilizados con fines de apertura ofrecen espacio interior y evitan los enredos de cables

Perfiles con funciones integradas (perfiles de trazado de cables)

  • Tendido de cables sencillo en el diseño de la estructura
  • Para un diseño estético con alta funcionalidad
  • Gran flexibilidad y pocas piezas

Más información

Ir a la Rexroth Store
Combinación de perfiles de aluminio redondos y cuadrados

Sistema de tubos redondos EcoShape

  • Sistema de perfil ideal para una "producción ajustada"
  • Fácil de modificar in situ
  • Sin necesidad de mecanizar los perfiles

Más información

Ir a la Rexroth Store
Guías lineales para perfiles de aluminio

Guías lineales

  • Guías de rodillos para transponte robustas en versiones sobre rail y clip
  • 3 series para selecciones de carga orientadas a la aplicación
  • Basadas en los perfiles de aluminio de Rexroth para una integración sencilla

Ir a la Rexroth Store
Descargue el catálogo de perfiles de aluminio

Catálogo de perfiles de aluminio (PDF)

Obtenga una vista general completa de la gama de productos para los elementos mecánicos básicos.

El catálogo incluye:

  • Información sobre todos los perfiles de aluminio
  • Números de material
  • Dibujos dimensionales

Herramienta de ingeniería para diseños con perfiles de aluminio

Rexroth le ayudará con todo, desde la configuración de zonas de trabajo sencillas hasta amplias estructuras de máquinas con, con las herramientas de ingeniería gratuitas MTpro y FRAMEpro.

La herramienta de ingeniería MTpro en una pantalla

Software de ingeniería MTpro

Cree su diseño desde la primera idea hasta su implementación en una sola herramienta.

  • Todos los perfiles de aluminio disponibles para el diseño
  • Descargar datos CAD
  • Generación automática de listas de piezas
  • Proceso de pedido integrado

MTpro
Puede ver el conector CAD Frame Pro en una pantalla

Conector CAD FRAMEpro

Utilice todos los datos CAD del kit de construcción del perfil de aluminio en Inventor o SolidWorks e intégrelos en sus proyectos de diseño.

  • Cree conexiones automáticas con macros inteligentes
  • Ajuste automático de las longitudes de los perfiles
  • Generación automática de listas de piezas

FRAMEpro

Vídeos sobre la aplicación

Vídeos del montaje de un ángulo de chapas para perfiles de aluminio

Ángulo de chapas para perfiles de aluminio

  • Conexión estable del elemento
  • Posibilidad de acomodar patas y ruedas articuladas

Ir al producto

Vídeo
Montaje de la bandeja de la presilla de los cables

Presilla de direccionamiento de los cables con cinta de velcro

  • Montaje sencillo
  • Guía suave de cables y mangueras

Ir al producto

Vídeo
Montaje de una bisagra doble a un perfil de aluminio

Bisagra doble

  • Montaje de dos puertas o aletas
  • Para elementos de perfiles y paneles

Ir al producto

Vídeo
Vista general del vídeo sobre soluciones únicas

Todos los vídeos

  • Varias contenedores de agarre
  • Conexiones con cerradura
  • Soporte para placas
  • Cable de alimentación
  • ...

Lista de reproducción de vídeos

Aplicaciones de perfiles de aluminio

Tabiques de protección de perfiles de aluminio

Dispositivos de protección

Con el sistema de perfiles Rexroth se pueden crear tabiques de separación transparentes, superficies auxiliares para mostradores, paredes protectoras u otros montajes de innumerables maneras.

Más información
Construcción de armazones y plantas

Construcción de armazones y plantas

Construya y amplíe armazones, alojamientos e incluso instalaciones especiales para que se ajusten con precisión a sus necesidades en muy poco tiempo.

Más información
Estanterías y carros industriales

Estanterías y carros industriales

Soluciones flexibles y eficientes para el suministro de materiales al puesto de trabajo garantizan un flujo de trabajo óptimo a lo largo de su cadena de montaje.

Más información
Aplicaciones creativas con perfiles

Aplicaciones creativas con perfiles

Gracias a la trama de perfiles delgados, varios sistemas de ranuras y una amplia selección de tipos de empalmadores, podrá desarrollar exactamente las soluciones que necesita.

Más información
Recintos de seguridad con EcoSafe

Recintos de seguridad con EcoSafe

Los sistemas modulares de valla de protección EcoSafe, con sus armazones laterales premontados, facilitan una construcción o modificación especialmente rápida.

Más información
Armazón tubular EcoShape de Bosch Rexroth para el carro industrial

EcoShape estructura tubular

  • Los empalmadores pueden combinarse con los tubos redondos EcoShape D28L y D28L, N10, así como con el tubo redondo D28
  • Sistema Poka Yoke para una instalación fácil y segura de los empalmadores
  • Cierres de articulación para asegurar las uniones

Ir a la Rexroth Store

Más información sobre la estructura tubular